TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザーライン用シリンダーレンズ 12.5 x 12.5 1064nm AR

Laser Line PCX Cylinder Lens

×
商品コード #33-230 在庫処分品 5-7営業日
×
- +
¥5,500
数量 1+
¥5,500
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
12.50
焦点距離 EFL (mm):
12.50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fナンバー:
1.00
開口数 NA:
0.50
コーティング:
Laser V-Coat (1064nm)
タイプ:
Cylinder Lens, Plano-Convex
バックフォーカス BFL (mm):
7.57
中心厚 CT (mm):
7.48
中心厚公差 (mm):
±0.1
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 1064nm
設計波長 DWL (nm):
1064
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
コバ厚 ET (mm):
2.72
焦点距離公差 (%):
±3
補足:
Coating: 1064nm V-Coat
曲率半径 R1 (mm):
6.48
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • インテグレーションが容易な円形サイズ
  • 光の一方向のみを集光
  • 市販のレーザー発振波長において最大の透過率が得られるコーティングを採用

TECHSPEC® レーザーライン用平凸シリンダーレンズ (シリンドリカルレンズ)は、レーザー光の一方向のみを集光する必要のあるアプリケーション用にデザインされています。このシリンダーレンズ (シリンドリカルレンズ)は、スリットやラインスキャンセンサー内に集光するために用いることができ、円形サイズのためインテグレーションも容易です。TECHSPEC® レーザーライン用平凸シリンダーレンズ (シリンドリカルレンズ)は、2枚1組で用いることで、ダイオードレーザーの出射ビームの円形化にも使用することができます。市場に広く流通するレーザーの発振波長に適した複数の反射防止膜オプションを用意。対象のレーザー発振波長において0.25%以下 (一面当たり)の反射率を実現します。

レーザーオプティクス

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう