Powell レーザーラインジェネレーターレンズ 30°

Powell Lenses

×
商品コード #43-473 在庫あり
×
- +
¥31,950
数量 1-5
¥31,950
数量 6+
¥25,600
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
8.90 +0.00/-0.15
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
VIS-NIR (450-900nm)
タイプ:
Beam Shaping Lens
波長域 (nm):
450 - 900
コーティングスペック:
BBAR @ 450 - 900nm
全高 (mm):
8.90 +0.00/-2.00
屈折率 nd:
1.517
放射角 (°):
30.00

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • アライメントやマシンビジョンアプリケーションに最適
  • 複数のライン放射角をラインナップ
  • 均一なレーザーラインを形成

0.8mm 径のレーザービーム入射に最適化した当社のパウエル (Powell) レーザーラインジェネレーターレンズは、レーザービームを均一なレーザーライン光へと変換します。レーザー光のライン形成には通常シリンドリカルレンズ ( シリンダーレンズ)やロッドレンズが用いられますが、これらのレンズにより形成されるラインは、中央が明るく線幅が太く、逆にラインの端になると暗く線幅の細いものになります ( ガウス分布)。これに対し、パウエルレンズは、ラインの全長に沿って均一な光エネ ルギー分布を持つレーザーライン光を形成します。

レーザーオプティクス

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう