TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 両凹レンズ 6 x -12

×
商品コード #48-681 5-7営業日
×
- +
¥3,800
数量 1-9
¥3,800
数量 10+
¥3,400
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
6.00 +0.0/-0.025
焦点距離 EFL (mm):
-12.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fナンバー:
2.00
開口数 NA:
0.25
コーティング:
Uncoated
タイプ:
Double-Concave Lens
波長域 (nm):
350 - 2200
バックフォーカス BFL (mm):
-12.33
面取り:
Protective bevel as needed
中心厚 CT (mm):
1.00
中心厚公差 (mm):
±0.05
偏芯 (分):
<1
有効径 CA (mm):
5.4
コバ厚 ET (mm):
1.59
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 R1=-R2 (mm):
-12.57
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 350 - 2200nmの波長域
  • OEM実装を容易にする正確な直径と偏芯公差
  • 直径と焦点距離の豊富なラインナップ
  • 様々な反射防止膜オプション: VIS-EXTMgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR INIR II

TECHSPEC® 両凹レンズ (未コート) は、2つの内側に湾曲した面を有し、平凹レンズと同様の負の焦点距離を持つようにデザインされています。本レンズは、その負の球面収差から、システム内の他のレンズによって生じる収差のバランスをとるのに用いることができます。両凹レンズは、画像の縮小、ビームの拡大、望遠鏡をはじめとする様々なアプリケーションに共通して用いられます。TECHSPEC 両凹レンズ (未コート) は、350nmから2200nmの範囲内で最善の性能を提供します。  本レンズは、VIS-EXT, MgF2VIS 0°VIS-NIRNIR I, あるいは NIR II のコーティングオプションもラインナップします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう