TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ゲルマニウム メニスカスレンズ 25 x 25 8-12um AR

×
商品コード #87-967 5-7営業日
×
- +
¥71,150
数量 1-5
¥71,150
数量 6+
¥56,900
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
焦点距離 EFL (mm):
25.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Fナンバー:
1.00
開口数 NA:
0.50
コーティング:
BBAR (8000-12000nm)
タイプ:
Meniscus Lens
波長域 (nm):
8000 - 12000
バックフォーカス BFL (mm):
23.34
中心厚 CT (mm):
2.50
中心厚公差 (mm):
±0.10
偏芯 (分):
<3
有効径 (%):
90.00
コーティングスペック:
Ravg <3.0% @ 8 - 12μm
コバ厚 ET (mm):
1.3
焦点距離を規定した波長 (μm):
10.6
曲率半径 R1 (mm):
28.32
曲率半径 R2 (mm):
42.46
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長域 (μm):
8 - 12

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 2~16μmの波長域で機能
  • 要求の厳しいアプリケーションに対応する高耐性デザイン
  • 優れた球面収差補正
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください

TECHSPEC® ゲルマニウムメニスカスレンズは、赤外イメージングや監視、リモートセンシング、或いは赤外分光を始めとする、要求の厳しい赤外アプリケーション用にデザインされています。TECHSPEC® ゲルマニウムメニスカスレンズは、同等の焦点距離をもつTECHSPEC® ゲルマニウム平凸レンズに比べて優れた球面収差特性があり、より小さなスポットサイズで像を結びます。このメニスカスレンズは、コートなし、或いは特定のコーティング波長域で性能を向上させる反射防止 (AR)コート付きレンズが選べます。

技術情報

ARコート付きゲルマニウム

3mm厚のBBAR (3000 - 5000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (3000 - 12000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (8000 - 12000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう