TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 平凸レンズ 12.7 x 12.7 VIS-NIR INK

×
商品コード #62-591-INK お問い合わせ
×
その他のコーティングオプション
×
- +
¥7,400
数量 1-9
¥7,400
数量 10+
¥6,650
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
12.70 ±0.025
焦点距離 EFL (mm):
12.70 @ 587.6nm
バックフォーカス BFL (mm):
10.46
コーティング:
VIS-NIR (400-1000nm)
コーティングスペック:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦点距離公差 (%):
±1
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
4.00 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
1.72
曲率半径 R1 (mm):
9.97
有効径 CA (mm):
11.7
Fナンバー:
1.00
開口数 NA:
0.50
タイプ:
Plano-Convex Lens
面取り:
Protective bevel as needed
波長域 (nm):
400 - 1000
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 400 - 1000nmに対して一面当たり1.25%未満の反射率を実現するARコート付き
  • <0.25%の反射率 @ 880nm
  • 0°の入射角でデザイン
  • 反射防止膜オプション: 未コート, MgF2, VIS 0°, NIR I, NIR II, VIS-EXT, YAG-BBAR

TECHSPEC® 平凸レンズ (VIS-NIR コート) は、正の焦点距離をもち、イメージングアプリケーションでは集光や一点集光用に最適にします。エミッター、ディテクター、レーザー、およびファイバーオプティクスを含むさまざまなアプリケーションにも有益です。平凸レンズは、DNAシーケンサーやポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) 検査プラットフォームなどのバイオテクノロジー機器をはじめ、光学や光工学アプリケーションの多くに最適です。TECHSPEC 平凸レンズ (VIS-NIR コート) は、直径と焦点距離別に豊富にラインナップします。このレンズと同一のデザインで、未コートや広帯域反射防止 (BBAR) コーティング - MgF2, VIS 0°, NIR I, NIR II, VIS-EXT, YAG-BBAR - を施したものもラインナップします。

このコート付きレンズは、DNAシーケンサーやポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) 検査プラットフォームなどのバイオテクノロジー機器をはじめ、光学や光工学アプリケーションの多くに最適です。

技術情報

N-BK7

3mm厚の未コートN-BK7 ウインドウのUV-NIRスペクトルでの典型透過率

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS 0°(425 - 675nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう