TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 平凸レンズ 12.7 x 38.1 VIS-EXT

×
商品コード #88-690 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
- +
¥5,900
数量 1-9
¥5,900
数量 10+
¥5,350
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
12.70 +0.0/-0.025
焦点距離 EFL (mm):
38.10 @ 587.6nm
バックフォーカス BFL (mm):
36.12
コーティング:
VIS-EXT (350-700nm)
コーティングスペック:
Ravg <0.5% @ 350 - 700nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦点距離公差 (%):
±1
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
3.00 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
1.95
曲率半径 R1 (mm):
19.69
有効径 CA (mm):
11.7
Fナンバー:
3
開口数 NA:
0.17
タイプ:
Plano-Convex Lens
面取り:
Protective bevel as needed
波長域 (nm):
350 - 700
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 拡張したUV性能をもつ可視域用広帯域反射防止コーティング
  • 350 - 700nmに対して一面当たり0.5%未満の反射率を実現するARコート付き
  • 0° の入射角でデザイン
  • 様々な反射防止膜オプション: 未コート, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, YAG-BBAR

TECHSPEC® 平凸レンズ (VIS-EXT コート) は、正の焦点距離をもち、イメージングアプリケーションでは集光や一点集光用に最適にします。エミッター、ディテクター、レーザー、およびファイバーオプティクスを含むさまざまなアプリケーションにも有益です。TECHSPEC 平凸レンズ (VIS-EXT コート) は、直径と焦点距離別に豊富にラインナップします。このレンズと同一のデザインで、未コートや広帯域反射防止 (BBAR) コーティング - MgF2VIS 0°VIS-NIR, NIR INIR II, YAG-BBAR - を施したものもラインナップします。

技術情報

N-BK7

3mm厚の未コートN-BK7 ウインドウのUV-NIRスペクトルでの典型透過率

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS 0°(425 - 675nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう