TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザーグレード平凸レンズ 12 x 18 532nm AR

TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

×
商品コード #67-959 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
- +
¥25,100
数量 1-5
¥25,100
数量 6+
¥20,050
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
12.00 +0.00/-0.10
焦点距離 EFL (mm):
18.00 @ 587.6nm
バックフォーカス BFL (mm):
15.23
コーティング:
Laser V-Coat (532nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 532nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
焦点距離公差 (%):
±1
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
4.00 ±0.05
コバ厚 ET (mm):
1.41
曲率半径 R1 (mm):
8.25
有効径 CA (mm):
10.2
Fナンバー:
1.5
開口数 NA:
0.33
設計波長 DWL (nm):
532
タイプ:
Plano-Convex Lens
面取り:
Protective bevel as needed
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 10ns

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
REACH 201:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 認証済みのレーザー損傷閾値
  • 10-5の表面品質
  • λ/10の面精度

TECHSPEC® レーザーグレード平凸レンズは、レーザー切断やレーザー加工、またレーザー溶接を始めとする高エネルギーNd:YAGレーザーアプリケーション用にデザインされています。λ/10の面精度と10-5の表面品質を有する精密合成石英基板により、低散乱と優れた透過波面性能を実現します。TECHSPEC レーザーグレード平凸レンズは、未コート品と高いレーザー損傷閾値を持つ様々な反射防止 (AR) コーティングのオプションが選べます。コーティングは、最も一般的なNd:YAGレーザー波長用のものをラインナップし、レーザースループットの最大化を確実にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう