アクロマティックレンズ 6.25 X 35

×
商品コード #32-306 在庫処分品 5-7営業日
×
- +
¥1,650
数量 1+
¥1,650
製品情報ダウンロード
バックフォーカス BFL (mm):
33.59
中心厚 CT 1 (mm):
2.30
中心厚 CT 2 (mm):
0.90
コーティング:
Uncoated
直径 (mm):
6.2500000000 +0.00/-0.05
焦点距離 EFL (mm):
35.0000000000
コバ厚 ET (mm):
2.86
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
開口数 NA:
0.08
曲率半径 R1 (mm):
23.1400000000
曲率半径 R2 (mm):
-14.51
曲率半径 R3 (mm):
-38.86
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
タイプ:
Achromatic Lens
焦点距離公差 (%):
±2
中心厚公差 (mm):
±0.1
偏芯 (分):
1.00
焦点距離を規定している波長 (nm):
632.8
Fナンバー:
5.6
#Max Edge Thickness of Curved Optic (mm): hidden spec used for compatible mounts matching
3.8600000000
#Min Edge Thickness of Curved Optic (mm): For Mounting Curved Optics
2.3600000000

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 最大80%をお値引き
  • 対象数量限定
  • 返品不可の最終セール

部品レベルの光学関連の超特価品を、EOの特別在庫一掃セールでお買い求めください。オプティクス製品、 イメージング製品、そして フォトニクス製品 がすぐにご覧頂けます。なお対象数量には限りがございますので、お早めにお求めください。

販売が続いている間にお買い求めください。EOの特別在庫一掃セール品は、復活掲載することはありません。なお当社の標準在庫一掃セールも併せてご覧ください!

全品最終セールです。なお返品不可になりますので、予めご了承ください。また本ウェブサイトに記載以上の製品追加情報はございません。予めご了承ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう