TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS アルミコートミラー 12.7mm

×
商品コード #83-483 5-7営業日
×
- +
¥3,300
数量 1-5
¥3,300
数量 6+
¥2,550
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
12.70 ±0.25
平面度 (P-V):
4 - 6λ
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
寸法公差 (mm):
±0.25
コーティングスペック:
Ravg ≥95% @ 450 - 650nm @ 45°
コーティング:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
コーティングタイプ:
Metal
有効径 CA (mm):
11.70
端面:
Ground, 0.5mm Maximum Edge Chip
全厚 (mm):
2.00 nominal
タイプ:
Flat Mirror
波長域 (nm):
450 - 650
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

製品群全体の紹介

  • 形状やサイズ別に豊富にラインナップ
  • 450-10000nmまで高反射率を実現する反射強化アルミ、保護膜付き金、および保護膜付き銀コーティング  
  • 特注サイズはお問い合わせください

TECHSPEC® 平面ミラーは、ガラス基板の前面側に高反射コーティングを蒸着した表面鏡です。ミラーは、450-10000nmまで高反射率を実現する反射強化アルミ、保護膜付き金、あるいは保護膜付き銀コーティング付きでラインナップします。入射光を反射するため、コート面は入射光側に向ける必要があります。TECHSPEC 平面ミラーは、円形、正方形、あるいは矩形の寸法で販売されます。平面ミラーは、光路を90°曲げるためにミラーを45°設置する必要のあるアプリケーションに最適です。この平面ミラーは、アプリケーション実装を行うため、一連の光学マウント内に容易に固定できます。

補足: 個々のTECHSPEC® 平面ミラーに対応する一連のマウントは、個別の製品ページ内の「対応するマウント」タブでご覧いただけます。   

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう