TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS オプティカルフラットミラー λ/10 76.2mm EN-AL ゼロデュア

×
商品コード #31-391-533 5-7営業日
×
- +
¥91,400
数量 1-10
¥91,400
数量 11+
¥82,200
製品情報ダウンロード
平面度 (P-V):
λ/10 (measured before coating)
基板裏面側:
Commercial Polish
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
直径 (mm):
76.20 +0.0/-1.0
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティングスペック:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
コーティング:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
コーティングタイプ:
Metal
有効径 CA (mm):
68.58
補足:
Flatness is specified as Peak to Valley
全厚 (mm):
19.10 ±1.5
全厚公差 (mm):
±1.5
タイプ:
Flat Mirror
波長域 (μm):
0.45 - 0.65
波長域 (nm):
450 - 650
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 合成石英とZERODUR® 基板
  • λ/10 と λ/20 の平面度
  • 豊富なコーティングオプション

TECHSPEC® 精密オプティカルフラットミラーは、干渉光学系や撮像光学系、レーザーアプリケーションや光路折り返し、更にはオートコリメーションまで、様々なアプリケーションに対して理想的です。このミラーは、様々なコーティングや基板のオプションが選択でき、λ/10 か λ/20 の平面度オプションも選べます。基板に関する一番目のオプションは、淡黄色の結晶化ガラスのZERODUR®です。ZERODUR®の熱膨張係数は極めて低く、周囲温度による変動が懸念となるアプリケーションではこの材料が理想的な選択肢となります。二番目のオプションは、光学的に無色透明な合成石英です。合成石英は耐摩擦性や耐久性にとりわけ優れ、過酷な使用環境でのアプリケーションに対してベストな選択肢となります。

補足: 未コート品のTECHSPEC® λ/10 & λ/20 精密オプティカルフラットも、試験や計測アプリケーション向けにラインナップしています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう