TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/8 楕円型 未コートミラー 76.2 x 107.77

×
商品コード #32-100 5-7営業日
×
- +
¥53,750
数量 1-5
¥53,750
数量 6+
¥42,950
製品情報ダウンロード
短軸長 (mm):
76.20
長軸長 (mm):
107.77
平面度 (P-V):
λ/8
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
寸法公差 (mm):
±0.50
寸法公差 (インチ):
±0.020
コーティング:
Uncoated
コーティングタイプ:
Uncoated
有効径 CA (mm):
68.58 (Minor Axis)
97.00 (Major Axis)
補足:
Flatness specification is Peak to Valley
全厚 (mm):
19.05
板厚公差 (インチ):
±0.060
全厚公差 (mm):
±1.52
タイプ:
Flat Mirror

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

対象製品の補足事項

See Figure B in Technical Information tab for dimensional diagram.

製品群全体の紹介

  • 45°設置時の正面開口が円形になるようデザイン
  • 光路の向きを変える用途に最適
  • 豊富なサイズとコーティングオプション

TECHSPEC® λ/8楕円型平面ミラーは、研究用途や天文用の光学系に最適です。光学面の軸長を伸ばしたことで、波面歪みを最小に抑えながら正確な角度で光を曲げたり、折り返すのに適します。基板側面の切断角が45°に加工されたTECHSPEC® 1/8λ楕円型平面ミラーは、長軸の長さが短軸の長さの√2倍になっており、45°の傾きをもって設置した時の正面開口が円形になるようデザインされています。広範なアプリケーションに最良にフィットするよう、豊富なサイズとコーティングオプションを取り揃えています。基板の裏面側及び側面側は砂面仕上げです。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう