TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/4 精密球面 アルミミラー 76.2 x 762

×
商品コード #32-833 5-7営業日
×
- +
¥31,550
数量 1-9
¥31,550
数量 10+
¥26,800
製品情報ダウンロード
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦点距離公差 (%):
±2
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
基板面精度 :
λ/4
直径 (インチ):
3.0
直径 (mm):
76.20 +1.0/-0
直径公差 (インチ):
+0.04/-0
焦点距離 EFL (インチ):
30.00
焦点距離 EFL (mm):
762.00
曲率半径 (mm):
1,524.00
絞り範囲 (f/#):
f/10
コーティング:
Protected Aluminum (400-2000nm)
コーティングスペック:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
コーティングタイプ:
Metal
基板裏面側:
Ground
コバ厚 ET (インチ):
0.50
コバ厚 ET (mm):
12.70
コバ厚公差 (%):
+0.0/-15
タイプ:
Spherical Mirror
波長域 (nm):
400 - 2000
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 多波長集光アプリケーションに最適
  • 豊富なコーティングオプション
  • サイズ別に多数ラインナップ
  • 平面度 λ/8バージョン もラインナップ

TECHSPEC® λ/4 精密球面ミラーは、UV、可視、あるいは IR域における研究やOEMアプリケーション用にデザインされています。どのサイズも、未コート品か各種反射ミラーコーティングのいずれかが付いたものをラインナップします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう