TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/8放物面ミラー 108 x 863.6 EN-AL

×
商品コード #32-067-533 5-7営業日
×
- +
¥66,600
数量 1-9
¥66,600
数量 10+
¥56,600
製品情報ダウンロード
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦点距離公差 (%):
±1.5
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
基板面精度 :
λ/8
直径 (インチ):
4.25 +0.06/-0
直径 (mm):
108.00 +1.5/-0
焦点距離 EFL (インチ):
34.0
焦点距離 EFL (mm):
863.60
曲率半径 (mm):
1,727.20
絞り範囲 (f/#):
f/8
コーティング:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
コーティングスペック:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
コーティングタイプ:
Metal
基板裏面側:
Ground
有効径 CA (mm):
98
コバ厚 ET (インチ):
0.75
コバ厚 ET (mm):
19.10
タイプ:
Parabolic Mirror
波長域 (μm):
0.45 - 0.65
波長域 (nm):
450 - 650
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • λ/8の基板面精度
  • 412.8mm径までの広範なサイズ
  • 豊富なコーティングオプションを提供

TECHSPEC® λ/8精密放物面ミラーは、基板に熱的安定性に優れたBOROFLOAT®ガラスを使用し、76.2mmから412.8mm径までのサイズをラインナップします。広範なアプリケーションに対して理想的です。増反射用の金属膜は、エドモンド・オプティクス標準の全 3 種類が選べます。またカスタムコーティングを行うのに便利な未コート品もラインナップします。

412.8mm径のミラーは、基板裏面側を特殊研削加工しています。これにより、同サイズの標準的ミラーブランクの40%軽量化を実現しています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう