TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/8 精密放物面ミラー 152.4 x 914.4

×
商品コード #32-071-000 5-7営業日
×
- +
¥83,050
数量 1-4
¥83,050
数量 5+
¥70,600
製品情報ダウンロード
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦点距離公差 (%):
±1.5
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
基板面精度 :
λ/8
直径 (インチ):
6.0 +0.06/-0
直径 (mm):
152.40 +1.5/-0
焦点距離 EFL (インチ):
36.0
焦点距離 EFL (mm):
914.40
曲率半径 (mm):
1,828.80
絞り範囲 (f/#):
f/6
コーティング:
Uncoated
コーティングタイプ:
Uncoated
基板裏面側:
Ground
有効径 CA (mm):
138
コバ厚 ET (インチ):
1.00
コバ厚 ET (mm):
25.40
タイプ:
Parabolic Mirror

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • λ/8の基板面精度
  • 412.8mm径までの広範なサイズ
  • 豊富なコーティングオプションを提供

TECHSPEC® λ/8精密放物面ミラーは、基板に熱的安定性に優れたBOROFLOAT®ガラスを使用し、76.2mmから412.8mm径までのサイズをラインナップします。広範なアプリケーションに対して理想的です。増反射用の金属膜は、エドモンド・オプティクス標準の全 3 種類が選べます。またカスタムコーティングを行うのに便利な未コート品もラインナップします。

412.8mm径のミラーは、基板裏面側を特殊研削加工しています。これにより、同サイズの標準的ミラーブランクの40%軽量化を実現しています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう