ホットミラー 45° 20 x 20

Hot Mirrors

×
商品コード #62-628 5-7営業日
×
- +
¥5,800
数量 1-9
¥5,800
数量 10+
¥5,050
製品情報ダウンロード
入射角 (°):
45.00
コーティング:
Hot Mirror, 45°
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
反射率 (%):
>90, 750 - 1125nm
寸法 (mm):
20.0 x 20.0
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
全厚 (mm):
1.10
透過率 (%):
>85, 425 - 675nm
タイプ:
Dichroic Filter
寸法公差 (mm):
±0.5
コーティングスペック:
Surface 1: 45° Hot Mirror
Surface 2: None
波長域 (nm):
425 - 1125
平面度 (P-V):
4 - 6λ
コーティングタイプ:
Dielectric

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

対象製品の補足事項

When using high power illumination, forced air cooling is recommended.

製品群全体の紹介

  • 熱を低減するのに最適
  • NIRやIRの90%超を反射
  • 透過光の85%超を透過

0°と45°の入射角オプションでラインナップするホットミラーは、赤外放射により引き起こされる不要な熱の透過を減らすのに最適です。基板表面に施した誘電体多層膜が可視光の85%を透過し、対する近赤外光や赤外光の90%以上を反射するため、熱による蓄積がシステムにダメージを与えてしまうプロジェクションシステムに適応します。

補足: 高出力照明に使用する場合は、強制空冷装置との併用をお勧めします。

ホットミラーは、高レベルの熱による温度上昇が懸念される投影器や照明装置にはなくてはならないものです。ホットミラーには、可視光を透過し、NIRを反射する機能を有する特殊コーティングを採用しています。ホットミラーを使用することで、熱レベルを制限し、全体のシステム性能への影響を最小化することができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう