TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ホットミラー 45° 20 x 20

TECHSPEC 高性能ホットミラー

TECHSPEC 高性能ホットミラー

×
商品コード #64-466 5-7営業日
×
- +
¥6,600
数量 1-9
¥6,600
数量 10+
¥5,800
製品情報ダウンロード
入射角 (°):
45
コーティング:
Hot Mirror, 45°
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
寸法 (mm):
20.0 x 20.0
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
全厚 (mm):
1.10
全厚公差 (mm):
±0.2
タイプ:
Dichroic Filter
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
コーティングスペック:
Tavg >85% @ 400 - 690nm, Ravg >95% @ 750 - 1125nm
AR: Ravg <1% @ 400 - 700nm
波長域 (nm):
400 - 1125
平面度 (P-V):
4 - 6λ
コーティングタイプ:
Dielectric

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

製品群全体の紹介

  • 400 - 690nm を高透過
  • 750 - 1125nm を高反射
  • 熱の蓄積を最小化するのに最適

TECHSPEC® 高性能ホットミラーは、可視光の85%超を透過し、IR波長の95%超を反射するように最適化された誘電体多層膜を採用します。高出力照明に使用する場合は、強制空冷装置との併用を推奨いたします。熱反射ミラーとしても知られるホットミラーは、繊細な部品が高レベルの熱によってすぐに損傷する可能性がある投影や照明システムの多くになくてはならないものです。TECHSPEC 高性能ホットミラーは、熱の蓄積を最小限に抑えるのに理想的です。ホットミラーは、可視光を透過し、発熱の主な原因であるNIRを反射する特殊なコーティングが施されています。ホットミラーを用いることで、熱レベルが制限され、全体のシステム性能への影響を最小化することができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう