TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS コールドミラー 45° 50 x 50

TECHSPEC High Performance Cold Mirrors

×
商品コード #64-451 5-7営業日
×
- +
¥13,450
数量 1-9
¥13,450
数量 10+
¥11,850
製品情報ダウンロード
入射角 (°):
45
コーティング:
Cold Mirror, 45°
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
寸法 (mm):
50.0 x 50.0
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
全厚 (mm):
3.30
全厚公差 (mm):
±0.2
透過率 (%):
Dichroic Filter
タイプ:
Cold Mirror
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
コーティングスペック:
Ravg ≥95% @ 400 - 690nm and Tavg ≥90% @ 750 - 1200nm
AR Coating: Ravg <1% @ 700 - 1150nm
波長域 (nm):
425 - 1150
平面度 (P-V):
4 - 6λ
コーティングタイプ:
Dielectric

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

製品群全体の紹介

  • 400 - 690nmの95%超を反射
  • 750 - 1200nmの90%超を透過
  • 0° 或いは45°の入射角で最適化

TECHSPEC® 高性能コールドミラーは、可視光の95%超を反射し、IR波長の90%超を透過する機能を持つ誘電体多層膜を採用します。熱の蓄積によって試料に損傷を与えたり、意図しない効果を引き起こしたりするのを避ける全てのアプリケーションに用いられます。高出力照明に使用する場合は、強制空冷装置との併用がお勧めです。特注サイズや大口数量価格は、別途ご相談ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう