特殊ミラー

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

Filter
Cailabs Canunda-Axicons Cailabs Canunda アキシコンミラー 在庫処分品
  • 反射設計による高出力ベッセルビーム伝搬
  • 超短パルスレーザーアプリケーション向けに波長分散を排除
  • 複数のアキシコン角度とコーティングオプションをラインナップ
  • 製造メーカーの仕様適合認定書付属
Nd:YAG レーザー出力カプラー Nd:YAG レーザー出力カプラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 532nmと1064nmのNd:YAGレーザー用にデザイン
  • Nd:YAGの設計波長で80%の反射率
  • UVグレード合成石英基板
広帯域誘電体膜コート付きステムミラー 広帯域誘電体膜コート付きステムミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 取付時のミラー面の応力を低減するステムデザイン
  • 広波長域にわたり99%超の平均反射率
  • 20-10 の表面品質と0 - 45°の入射角
  • TECHSPEC® レーザー用金属膜コート付きステムミラー もラインナップ
金属膜コート付きステムミラー 金属膜コート付きステムミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 取付時のミラー面の応力を低減するステムデザイン
  • 低熱膨張の丈夫な合成石英構造
  • 反射強化アルミ, 保護膜付き金, 保護膜付き銀のコーティング
  • TECHSPEC® レーザー用広帯域誘電体膜コート付きステムミラー もラインナップ
コールドミラー コールドミラー
  • 0°と45°の入射角オプションをラインナップ
  • 可視光の90%を反射
  • NIR や IR の80%を透過
ホットミラー ホットミラー
  • 熱を低減するのに最適
  • NIRやIRの90%超を反射
  • 透過光の85%超を透過
ナイフエッジ・ピックオフミラー ナイフエッジ・ピックオフミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 隣接して伝播する2つのビームを分離するようデザイン
  • 45°面取り
  • ナイフエッジ面にまでコーティングされた開口
  • 反射強化アルミ、保護膜付き金、保護膜付き銀のコーティングオプション
広帯域ホットミラー 広帯域ホットミラー
  • 従来のホットミラーより近赤外波長での制御反射帯が広帯域
  • 230°Cまでの使用温度に対応
  • 5500K or 3200K (±250K)の光源に対して、可視光透過がニュートラル
TECHSPEC 高性能ホットミラー 高性能ホットミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 400 - 690nm を高透過
  • 750 - 1125nm を高反射
  • 熱の蓄積を最小化するのに最適
UVホットミラー UVホットミラー
  • 誘電体多層膜フィルター
  • 熱光 (IR)を反射/冷光 (UV & VIS)を透過
  • 特注サイズはお問い合わせください
高性能コールドミラー 高性能コールドミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 400 - 690nmの95%超を反射
  • 750 - 1200nmの90%超を透過
  • 0° 或いは45°の入射角で最適化
凸面ミラー 凸面ミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 精密光学研磨面
  • λ/2の基板面精度
  • 豊富なコーティングオプション
凸面ミラー 凸面ミラー
  • 金属膜表面鏡
  • 豊富なサイズと焦点距離
  • 反射強化アルミと金のコーティングオプション
  • イメージングシステムに最適
45° Rod Mirrors 45°ロッドミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 1mmから15mm径までのサイズ
  • 保護膜付きアルミコーティング採用
  • 精密なN-BK7基板
コーンミラー コーンミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 360°全方向のアプリケーションに理想的
  • ±6' の頂角公差
  • ミラー用増反射膜にアルミコート (保護膜付き)を採用
直角プリズムミラー (直角構成面コートタイプ) 直角プリズムミラー (直角構成面コートタイプ)
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 入力画像を2つの光路に分割して各々を90°偏角
  • 反射面の45°設置のアライメント時間を軽減
  • サイズや広帯域コーティング別に豊富にラインナップ
  • 直角プリズムも豊富にラインナップ
Schwarz Mirrors Schwarz ブラックミラー 在庫処分品
  • 高度に吸収するよう設計された合成石英基板
  • 可視スペクトルで >7.0の光学濃度
  • 透過もれなしで >98%の可視光反射率
  • >0.5J/cm2, 20ns, 20Hz @ 532nm の損傷閾値
  • 0 - 45°入射ですべての偏光状態に向けてデザイン


Optotune Fine Steering Mirrors Optotune ファインステアリングミラー
  • µrad の分解能でミリラジアン (mrad) のビームステアリングレンジ
  • 低~高出力レーザー用に金属膜か誘電体膜のコーティング
  • レーザーワブリングアプリケーションに最適
Broadband Dielectric 90° Specialty Mirrors 広帯域誘電体膜 直角プリズムミラー (直角構成面コートタイプ)
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New

 特殊ミラーは、スペースの制約や波面操作など、従来の光学用ミラーを用いた時に直面する問題の多くに対してソリューションを提供するユニークな光学用ミラーです。エドモンド・オプティクスは、照明、イメージング、顕微鏡など、様々なアプリケーションや産業に用いられる一連の特殊ミラーをご用意しています。エドモンド・オプティクスの特殊ミラーには、デフォーマブルミラー、ロッドやコーンミラー、直角プリズムミラー、凸面ミラーがあります。

 デフォーマブルミラーは、入射光をベストな波面状態で反射するために、反射面の形状を修正できるミラーです。波面操作やシステム向上のアプリケーションに用いられます。デフォーマブルミラーは、ライフサイエンス実装や光コヒーレンストモグラフィ (OCT)、OEMインテグレーション用に最適です。コーンミラーは、360°全周への照明に用いられます。ロッドミラーや直角プリズムミラーは、レーザー光を90°偏角するのに最適です。凸面ミラーは、直立虚像を作り出します。イメージングシステムの視野寸法を大きくするのに用いられます。

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう