Cマウントコンポーネント

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

TECHSPEC® Cマウント キューブ型ビームスプリッター Cマウント キューブ型ビームスプリッター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Cマウント フィルター Cマウント フィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ホットミラー、コールドミラー、ダイクロイックミラーのコーティングオプション
  • Cマウントの雌ねじ開口
  • ¼-20UNCポスト上に設置可能
  • 光学素子を内蔵していないハウジングのみ (#56-265)もラインナップ
Cマウント 平面ミラー Cマウント 平面ミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 精密なアライメント用に最適
  • 35 x 35mm サイズのミラーを内蔵
  • 50mm H x 38mm W x 38mm D のハウジング寸法
  • ミラーハウジングを個別に購入も可能
Cマウント ペンタプリズム Cマウント ペンタプリズム
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Cマウント プレート型ビームスプリッター Cマウント プレート型ビームスプリッター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

C-Mount Components are used to mount a variety of optical components into an optical system. C-Mount Components generally feature an aperture into which an optical component is fitted. Threaded rings are used to secure C-Mount Components to C-Mount compatible systems. A wide range of C-Mount Components are available to fit a range of optical components such as optical fiber, beamsplitters, or eyepieces.

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう