レーザー用アクセサリー

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies LightPath® ファイバーコリメーター
  • 容易な実装
  • FC/PC、FC/APC 及び SMA 接続用モデルをラインナップ
  • 反射防止膜の機能波長帯別に4タイプ; 全体で350~1600nmをカバー
TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders Vega™ 広帯域レーザー用ビームエキスパンダー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 広帯域チューナブルレーザー光源用のARコート付き
  • 1.5Xから20Xまでの固定倍率をラインナップ
  • 回転式ピント調整機構で入射ビームの発散性を補正
Canopus™ 反射型ビームエキスパンダー Canopus™ 反射型ビームエキスパンダー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 250nmから10μmまでのUV、可視、IRアプリケーション用増反射コーティング
  • 2Xから5Xまでの複数の反射固定倍率
  • 熱的影響の減少とアライメントの単純化を可能にするモノリシックデザイン
  • パテント取得のダイヤモンド切削技術を用いて製造
Scorpii™ Nd:YAG レーザー用ビームエキスパンダー Scorpii™ Nd:YAG レーザー用ビームエキスパンダー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 355nm, 532nm 及び 1064nm のNd:YAGレーザー波長用ARコート付き
  • 2X-10X の固定倍率をラインナップ
  • ピント調整を必要としないOEMインテグレーション用にデザイン
TECHSPEC® Arcturus™ HeNe Beam Expanders Arcturus™ He-Ne レーザー用 ビームエキスパンダー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 633nmのHe-Neレーザー波長用ARコート付き
  • 3Xから20Xまでの固定倍率をラインナップ
  • 無回転のスライド式ピント調整機構採用
TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders Vega™ レーザーライン用ビームエキスパンダー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • レーザー波長用のARコート付き: 266nm, 355nm, 405nm, 532nm, 1064nm, 1940nm
  • 1.5Xから20Xまでの固定倍率をラインナップ
  • 回転式ピント調整機構で入射ビームの発散性を補正
高性能ReflX™反射型対物レンズ 高性能ReflX™反射型対物レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 回折限界性能: λ/14 (RMS) の透過波面精度
  • 鏡筒先端部に使い勝手に優れた45°テーパー形状加工を採用
  • 副鏡の設置は光の回折効果を緩和するために曲線状固定治具を採用
  • TECHSPEC® Reflx™ 対物レンズもラインナップ
ReflX™反射型対物レンズ ReflX™反射型対物レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 業界屈指の19~31mmの作動距離
  • 一点集光またはイメージングアプリケーションに向けた EO 自社設計・製造品
  • 能動的アライメントにより最善性能を実現
  • 超広波長帯域において色収差ゼロ
  • TECHSPEC® 高性能 ReflX™ 対物レンズもラインナップ
研究グレード 可変ビームエキスパンダー 研究グレード 可変ビームエキスパンダー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Draconis™ 広帯域レーザー用ビームエキスパンダー Draconis™ 広帯域レーザー用ビームエキスパンダー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 複数のレーザー波長やチューナブルレーザーに対応する広帯域デザイン
  • 優れた透過波面精度
  • 内部の光学素子が回転しないピント調整機構によりビームのふらつきを低減
  • コンパクトなガリレオ式光学デザイン
TECHSPEC® Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders Draconis™ Nd:YAG レーザーライン用ビームエキスパンダー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • Nd:YAG レーザー波長用のARコート付き: 532nm & 1064nm
  • 3Xから10Xまでの固定倍率をラインナップ
  • 内部の光学素子が回転しないピント調整機構によりビームのふらつきを低減
Nd:YAG エアースペースアクロマティック集光レンズ Nd:YAG エアースペースアクロマティック集光レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 632.8nmと1064nmで色収差補正
  • 球面収差を低減するよう最適化
  • 材料加工用にスポットサイズを最小化

Laser Optic Assemblies are designed to enhance the versatility or functionality of a wide assortment of laser components. Laser Optic Assemblies include a broad range of laser system components such as Beam Expanders, Focusing Lenses and Objectives, and Fiber Collimation Lenses. Laser Optic Assemblies are available in a wide range of options that are ideal for increasing the performance of laser systems.

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう