オプティクスキット

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

アクロマティックレンズキット アクロマティックレンズキット
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits	Scorpii™ Nd:YAG レーザー用 ビームエキスパンダーキット
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 355nm, 532nm 及び 1064nm のNd:YAGレーザー波長用AR コート付き
  • 2X-10X までの5種類の固定倍率で構成
  • ピント調整を必要としないOEMインテグレーション用にデザイン
光学部品キット 光学部品キット
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 試作・実験用途に最適
  • メカニカル製品にフィット
  • 補足: パッケージスタイルが変更になる場合があります
平凸レンズキット & 単レンズキット 平凸レンズキット & 単レンズキット
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 単レンズキットは平凸, 両凸, 平凹, 両凹レンズから構成
  • 12mm径と25mm径レンズのキット品を用意
  • 未コートとBBARコーティングオプション
  • 補足: パッケージスタイルが変更になる場合があります

Optical Kits provide a selection of quality optical components designed to fit a wide range of optical needs in a single package. Optical Kits contain an assortment of some of the most popular optical components such as achromatic lenses, plano-convex (PCX) lenses, or prisms. The products contained in Optical Kits are chosen to include a range of features or capabilities suitable for a wide variety of optical applications. Optical Discovery Kits are also available for introducing users to modern optical science.

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう