TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ダブプリズム 5mm VIS 0°

TECHSPEC® ダブプリズム

TECHSPEC® ダブプリズム

×
商品コード #49-424 5-7営業日
×
- +
¥19,750
数量 1-5
¥19,750
数量 6+
¥17,800
製品情報ダウンロード
コーティング:
VIS 0° (425-675nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
全高 (mm):
5.0
全長 (mm):
20.64
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
タイプ:
Dove Prism
寸法公差 (mm):
±0.13 Legs, ±0.25 Length
角度公差 (分):
2.00
面取り:
Protective bevel as needed
像方向:
Left-Handed
コーティングスペック:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
偏角 (°):
0
波長域 (nm):
425 - 675
平面度 (P-V):
λ/8 (Entrance and Exit Faces)
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 180°の画像回転
  • 直立左右反転像を形成
  • 回転もしくは光軸を平行移動して元の方向に戻すのに最適

TECHSPEC® ダブプリズムは、他のプリズムにはないユニークな機能があります。プリズムの長手方向を軸に回転すると、出射面から得られる像は回転した角度の2倍回転します。最適な性能を得るために、ダブプリズムには平行光をご使用ください。どのダブプリズムも上面部は砂面仕上げで、全長が一番長い辺 (寸法Bで規定) は、面取り加工を施していないシャープなエッジになっています。TECHSPEC ダブプリズムは、未コート、反射防止コート付きの対角面、あるいはアルミコート付きの対角面で提供されます。アルミコート付きのダブプリズムは、対角面上に保護膜付きアルミコーティング (墨塗り加工で保護) を施し、軸を平行移動して元の方向に戻すのに理想的です。入射レーザービームをUターンさせます。 

平行移動の変位量は、入射光線が対角面上の中心に入った時に、49mm (15mmサイズで) or 75mm (25mmサイズで) になります。アルミコート付きのTECHSPEC ダブプリズムは、カメラ後方やコーナー周辺のエリアを観察する画像システムに用いることができます (ただし実視野は寸法 A/ 寸法 Cで制限)。一方のシーンを他方のシーンに対してずらしたスプリット画像も用意することができます。

技術情報

 
商品コード A B C D
#32-998 5.00mm 20.64mm 5.00mm 7.07mm
#49-424
#32-999 10.0mm 43.56mm 10.0mm 14.14mm
#49-425
#32-553 15.00mm 62.50mm 15.00mm 21.21mm
#49-426
#49-427 18.00mm 76.10mm 18.00mm 25.45mm
#32-554 20.00mm 79.80mm 20.00mm 28.28mm
#49-428
#45-403 25.00mm 103.18mm 25.00mm 35.36mm
#49-429
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう