中空リトロリフレクター 127mm x 1" 反射強化アルミコート

中空リトロリフレクター

中空リトロリフレクター

×
商品コード #49-670 お問い合わせ
×
- +
¥1,390,550
数量 1+
¥1,390,550
製品情報ダウンロード
ビーム偏角精度 (秒):
1.00
有効径 CA (mm):
127.0
コーティング:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
直径 (mm):
166.70
出射波面精度:
0.6λ
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
固定用ねじ径:
(7) ¼-20, (6) M6 x 1.0
タイプ:
Retroreflector
寸法公差 (mm):
±1.6
像方向:
Left-Handed
偏角 (°):
180
波長域 (nm):
400 - 700

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
REACH 201:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 入射光を元の方向に戻す再帰反射デザイン
  • 中空構造の軽量デザイン
  • 光の吸収や色収差の発生ゼロ

中空リトロリフレクターは、3枚の表面鏡で構成され、コーナーキューブに作り出すようにアッセンブリされています。これにより、位置や移動にまったく影響されない、軽量の「中空コーナーキューブ」が生まれます。その結果、平行入射光は入射角度に関係なく、非常に正確に光源のある方向に再帰反射されます。光路が空気中になるため、固体ガラスのプリズムタイプのリトロリフレクターで存在する材料による吸収や色収差がこの構成によって取り除かれます。より大きなハウジングの製品には、バックプレート上にさまざまな固定用の取り付け穴が施されています。

それぞれの中空リトロリフレクターで規定されたビーム偏角値は、リトロリフレクター全面に光が照射された時の、6つのサブアパーチャーのいずれかからの単一リターンビームの平行度との最大偏差で規定されています。出射波面は、リトロリフレクター全面に光が照射された時の波面誤差のP-V値結果になり、λの係数で記載されます (λ=633nm)。特許取得済みの独自のクッション固定により、この中空リトロリフレクターは、衝撃に極めて高い耐性を有します。

レーザーオプティクス

技術情報

 
有効径 (CA) 直径 L1 L2 A B C
6.4mm 8.1mm 8.1mm *
12.7mm 14.6mm 19.1mm * M3 x 0.5
25.4mm 41.3mm 36.5mm 49.2mm 44.5mm 50.8mm ¼-20
50.8mm 76.2mm 62.0mm 79.5mm 78.7mm 94.2mm ¼-20 **
63.5mm 89.4mm 61.5mm 79.0mm 92.3mm 101.6mm ¼-20 **
127.0mm 166.7mm 125.5mm 150.8mm 171.5mm 221.9mm ¼-20 **

*バックプレートはついていません

**CA=50.8mm (2") 以上の製品は、バックプレート上に以下の8個の固定用取り付け穴が追加で施されています:(4) M6 x 1.0 (90°毎) および (4) ¼-20UNC (50.8mmのボルトサークル径上に90°毎)

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう