TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ハイパワーレーザーライン直角プリズム 15mm 532nm

×
商品コード #83-326 5-7営業日
×
- +
¥21,550
数量 1-5
¥21,550
数量 6+
¥17,200
製品情報ダウンロード
角度公差 (秒):
±40
コーティング:
Laser V-Coat (532nm)
設計波長 DWL (nm):
532
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
タイプ:
Right Angle Prism
寸法公差 (mm):
+0.00/-0.10
面取り:
Protective bevel as needed
斜面部の全長 (mm):
21.20
直角構成面部の全長 (mm):
15.00
ピラミダル公差 (分):
±1
像方向:
Left-Handed
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 532nm
偏角 (°):
90
平面度 (P-V):
λ/10
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 355nm, 532nm, 1064nm オプションをラインナップ
  • 高損傷閾値
  • 光路を90°偏角
  • その他の直角プリズムもラインナップ

TECHSPEC® ハイパワーレーザーライン直角プリズムは、2~5J/cm2の高レーザー耐力特性を有し、大抵のNd:YAGレーザーシステムに容易に組み込めます。角度公差を厳しくして製造した本プリズムは、硝材に精密な合成石英ガラスを使用し、精密なアライメントを要求するレーザーベースのアプリケーションに最適です。

直角プリズムは、垂直入射時に光路を90°曲げる働きをします。1個のプリズムを通して得られる像は正立で、左右は反転しています。また2個同時使用により、1個時で反転していた左右方向の像を正立像に変換するといった応用も可能です。

レーザーオプティクス

1度の反射で90°偏角
1度の反射で90°偏角
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう