TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 45° ロッドミラー 15mm アルミコート

45° Rod Mirrors

45°ロッドミラー

×
商品コード #49-401 5-7営業日
×
- +
¥21,650
数量 1-5
¥21,650
数量 6+
¥19,500
製品情報ダウンロード
全長 (mm):
30.00
コーティング:
Protected Aluminum (400-700nm)
角度公差 (分):
±10
面取り:
Protective bevel as needed
コーティングスペック:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
コーティングタイプ:
Metal
直径 (mm):
15.00 +0.00/-0.05
全長公差 (mm):
±0.1
偏角 (°):
90.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
タイプ:
Rod Lens
波長域 (nm):
400 - 700
補足:
Coating on Elliptical Surface
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 1mmから15mm径までのサイズ
  • 保護膜付きアルミコーティング採用
  • 精密なN-BK7基板

TECHSPEC® 45°ロッドミラーは、レーザーやイメージングシステムなど、様々なアプリケーションで使用できるようデザインされています。本ミラーは、画像の光路を曲げたり、レーザー光の進路を90°変えたりするのに用いることができます。その小さな直径は、ファイバースコープ/ボアスコープアプリケーションでの使用に最適にします。TECHSPEC 45°ロッドミラーは、研磨された楕円面を有し、その周囲や反対側の面は砂面に仕上げています。OEMアプリケーションの実装用に一連のマイクロサイズでラインナップ。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう