TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/20 両面オプティカルフラット 50.8mm 合成石英

×
商品コード #48-130 5-7営業日
×
- +
¥69,200
数量 1+
¥69,200
製品情報ダウンロード
平面度 (P-V):
λ/20
アッベ数 (vd):
67.8
コーティング:
Uncoated
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
直径 (mm):
50.80 ±1.0
全厚 (mm):
12.70 ±1.5
直径 (インチ):
2.00 ±0.04
全厚 (インチ):
0.50 ±0.06
有効径 CA (mm):
45.70
構造:
Dual Surface
比重 (g/cm3):
2.20
屈折率 nd:
1.458
ヌープ硬度 (kg/mm2):
522
平行度 (秒):
≤30
ポアソン比:
0.16
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
タイプ:
Interferometry Window
波長域 (nm):
200 - 2200
ヤング率 (GPa):
73
面取り:
Protective as needed

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 197:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • λ/10 と λ/20 の平面度オプション
  • 76.2mm径以上のλ/20フラットには校正認定書付き
  • 接触型測定アプリケーションにおいて寿命を長期化
  • 片面オプティカルフラットもラインナップ

両面オプティカルフラットは、ガラス基板の両面に所定の平面度 (面精度) を施して作られ、どちらの面もテスト用に用いることができます。両面とも、当社が所有するZygo社の干渉計によってテスト/認証されます。各フラットに取扱説明書と保管用ケース付き。なお76.2mm径以上の平面度がλ/20のフラットは、平面度を保証する認定証が付きます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう