TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/20 オプティカルフラット 203.2mm 合成石英

×
商品コード #49-048-000 5-7営業日
×
- +
¥634,450
数量 1-2
¥634,450
数量 3+
¥571,050
製品情報ダウンロード
平面度 (P-V):
λ/20
アッベ数 (vd):
67.8
コーティング:
Uncoated
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
直径 (mm):
203.20 +0.00/-1.00
全厚 (mm):
38.10 ±2.5
直径 (インチ):
8.00 +0.00/-0.04
全厚 (インチ):
1.50 ±0.10
有効径 CA (mm):
182.90
カラー:
Clear
構造:
Single Surface
比重 (g/cm3):
2.20
屈折率 nd:
1.458
ヌープ硬度 (kg/mm2):
522
平行度 (分):
≤3
ポアソン比:
0.16
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
タイプ:
Interferometry Window
波長域 (nm):
200 - 2200
ヤング率 (GPa):
73
面取り:
Protective as needed

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 211:
適合証明書:

対象製品の補足事項

λ/20 flats include a certificate of calibration.

製品群全体の紹介

  • ½" (12.7mm) 径から12" (304.8mm) 径までのサイズ
  • 76.2mm以上のサイズのλ/20 フラットには校正証明証付き
  • 標準金属膜ミラーコーティング付きもラインナップ: λ/10 & λ/20 ミラー

TECHSPEC® 片面オプティカルフラットは、平面度が未知の研磨面に対する比較参照面 (テストプレート) として用いられます。どのオプティカルフラットも、当社の光学研磨マイスターによって精密に研磨加工され、Zygo社の干渉計で対象面の平面度が検査されます。なお裏面側 (平面度の有効ではない面) の仕上げ状態は、干渉縞を観察する用途として十分なピッチ研磨仕上げで、標準的な光学ウインドウと同等の精度があります。TECHSPEC 片面オプティカルフラットは、永続的な保護のために丈夫な保管用ケース内に格納された状態で出荷され、76.2mm以上のサイズのλ/20 フラットには校正証明書も付いてきます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう