TECHSPEC® 片面オプティカルフラットは、平面度が未知の研磨面に対する比較参照面 (テストプレート) として用いられます。どのオプティカルフラットも、当社の光学研磨マイスターによって精密に研磨加工され、Zygo社の干渉計で対象面の平面度が検査されます。なお裏面側 (平面度の有効ではない面) の仕上げ状態は、干渉縞を観察する用途として十分なピッチ研磨仕上げで、標準的な光学ウインドウと同等の精度があります。TECHSPEC 片面オプティカルフラットは、永続的な保護のために丈夫な保管用ケース内に格納された状態で出荷され、76.2mm以上のサイズのλ/20 フラットには校正証明書も付いてきます。