すりガラス型ディフューザー フロート #120 100mm

×
商品コード #83-383 5-7営業日
×
- +
¥7,950
数量 1-10
¥7,950
数量 11+
¥7,200
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
100.00 ±0.25
コーティング:
Uncoated
端面:
Ground Edges
砂番: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
120
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
全厚 (mm):
1.60
タイプ:
Ground Glass Diffuser
波長域 (nm):
350 - 2000
補足:
Sandblasted on first surface

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

製品群全体の紹介

  • 5mm径から250mm角までのサイズでラインナップ
  • 低散乱ロス
  • 均一な光拡散を実現する均質な砂面
  • 合成石英基板もラインナップ

すりガラス型ディフューザーは、質の高いサンドブラスト加工とガラス基板材料を組み合わせることで、様々な産業用アプリケーションに最適します。フロートガラス基板は、優れた可視光透過率があり、一般的な拡散アプリケーションに最適です。基板の片面を120番、220番、或いは600番のサンドブラストでつや消し状に加工し、ガラスに均等な拡散性を作り出します。すりガラス型ディフューザーは、サンドブラスト加工をガラスの一方向からだけでなく、縦横両方向から二次元的に行うことで、面全体にわたり均等な拡散性を実現します。一般的に、砂番の高いサンドブラスト加工によるすりガラスは、同番の低いすりガラスに比べて透過効率は高くなりますが、拡散性は逆に低くなる傾向があります。本製品の代表的アプリケーションに、スクリーンや照明拡散、およびターゲットでの使用があります。 

ご必要な製品が見つかりませんか?簡単入力の特注見積りツールでお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう