TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS サファイアウインドウ 10mm x 1T

TECHSPEC® サファイアウインドウ

TECHSPEC® サファイアウインドウ

×
商品コード #43-366 在庫あり
×
- +
¥6,100
数量 1-24
¥6,100
数量 25+
¥4,900
製品情報ダウンロード
アッベ数 (vd):
72.24
結晶軸方向:
Random
面取り:
Protective as needed
複屈折 (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
有効径 (%):
≥90
有効径 CA (mm):
9.00
直径 (mm):
10.00 ±0.25
全厚 (mm):
1.00 ±0.15
コーティング:
Uncoated
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
8.8
比重 (g/cm3):
3.97
端面:
Fine Ground
屈折率 nd:
1.77
ヌープ硬度 (kg/mm2):
1900
平行度 (分):
≤3.5
ポアソン比:
0.27
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
平面度 (P-V):
2λ (typical)
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
タイプ:
Protective Window
波長域 (nm):
330 - 5500
ヤング率 (GPa):
435

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 極めて高い硬度と耐薬品性
  • UVから中赤外までの波長を透過
  • 標準的なガラス製ウインドウより板厚が薄くて丈夫
  • 350 - 5000nm までに対応した反射防止コーティングオプション

TECHSPEC® サファイアウインドウは、サファイア単結晶から作られ、高硬度、高熱伝導性、高誘電性、優れた耐薬品性といった特長から、ハイパワーレーザーや過酷な使用条件下で使用する際の光学素子に理想的な材料です。レーザーシステムなど要求の厳しいアプリケーションへの使用に最適です。サファイア単結晶は、結晶の中ではダイヤモンドに次ぐ硬さがあり、その機械的強度の高さから、他のガラスによる窓材よりも板厚をより薄くすることができます。これは透過率の向上にも繋がります。サファイアは、化学的には酸化アルミニウム (Al2O3)の単結晶で、未コート時に330 - 5500nmに透過域があります。TECHSPEC サファイアウインドウは、可視、NIR および IRスペクトルでの性能を改善する反射防止 (AR) コーティング付きをラインナップし、このコーティングオプション全体で350 - 5000nmまでに対応しています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう