TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS BOROFLOAT ウインドウ 15mm x 1.75T

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows

TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows

×
商品コード #43-891 在庫あり
×
- +
¥3,050
数量 1-5
¥3,050
数量 6+
¥2,400
製品情報ダウンロード
アッベ数 (vd):
65.41
面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
≥90
有効径 CA (mm):
13.50
直径 (mm):
15.00 ±0.5
全厚 (mm):
1.75 ±0.2
コーティング:
Uncoated
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
3.25 (+20 to +300°C)
比重 (g/cm3):
2.23
端面:
Ground
屈折率 nd:
1.472
ヌープ硬度 (kg/mm2):
480
動作温度 (°C):
1 hour @ 500; >100 hours @ 450
ポアソン比:
0.2
耐温度差性 (K):
Short Term, 1 hr: 110K
1 - 100 hrs: 90K
Long Term, >100 hrs: 80K
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
4 - 6λ
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
耐熱衝撃性 (K):
Up to 4mm Thick: 175K
4 - 6mm Thick: 160K
6 - 15mm Thick: 150K
転移点 (°C):
525
透過率 (%):
90
タイプ:
Protective Window
波長域 (nm):
350 - 2000
ヤング率 (GPa):
64

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 211:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 低熱膨張係数
  • 可視~近赤外帯に機能
  • 熱衝撃に高い耐性
  • 高温や耐環境アプリケーションに最適
  • 比較対象となるソーダライムガラスよりも3倍近く高い熱抵抗

TECHSPEC® BOROFLOAT® 耐熱ガラスウインドウは、高温や過酷な環境下での使用に最適です。Schott社 (ドイツ) のBOROFLOAT® (ホウケイ酸ガラス) を基板に採用する本製品は、フロート法により製造され、1インチ (25.4mm) 当たり 4~6λの平面度があります。BOROFLOAT® は、標準的なソーダ石灰ガラス (青板ガラス) に比べて3倍近く高い耐熱衝撃性があり、Tempax® やパイレックス® と同様の低熱膨張係数を有します。

ご必要な製品が見つかりませんか? 簡単入力の特注見積りでお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう