TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS BaF2 ウインドウ 50mm x 3T

×
商品コード #87-702 5-7営業日
×
- +
¥84,950
数量 1-10
¥84,950
数量 11+
¥76,450
製品情報ダウンロード
アッベ数 (vd):
81.78
面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90.00
有効径 CA (mm):
45.00
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
3.00 ±0.1
コーティング:
Uncoated
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
18.1
比重 (g/cm3):
4.89
端面:
Fine Ground
屈折率 nd:
1.48
ヌープ硬度 (kg/mm2):
82
動作温度 (°C):
Maximum: 800
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.343
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Barium Fluoride (BaF2)
平面度 (P-V):
λ/2
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
タイプ:
Protective Window
波長域 (nm):
200 - 12000
ヤング率 (GPa):
53

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

対象製品の補足事項

These optical windows are very sensitive to thermal shock.

製品群全体の紹介

  • 200nm~12μmにおいて卓越した透光性
  • 高エネルギー放射に高い耐性
  • ARコーティングなしで高透過率を実現

TECHSPEC® フッ化バリウム (BaF2) ウインドウは、深紫外から長波赤外に及ぶ広帯域透過特性により、赤外分光を始めとする様々なアプリケーションに用いられます。フッ化バリウム (BaF2)の1.48という低屈折率は、反射防止 (AR)コーティングなしでも高透過率が得られます。フッ化バリウム製のウインドウは、乾燥した環境下で800°Cまでの使用に耐えることができますが、高湿環境に長期にさらされた場合は、真空紫外域において透過率が低下します。フッ化バリウム製のウインドウの耐水性は、フッ化カルシウムに比べて低いものの、フッ化物系の光学材料の中では高エネルギー照射に対して最も高い耐性があり、UVにおける透光性は反対に低い性質があります。BaF2のヌープ硬度は82です。

補足:BaF2ウインドウは、熱衝撃に対してとてもデリケートです。

フッ化バリウムは、高速シンチレーターで、X線、γ線、或いは陽電子放射断層撮影 (PET)における511keVガンマ光子のような高エネルギー粒子を検知するために用いられます。またパルス波形弁別法を用いて高エネルギー中性子を検知し、同時に発生するガンマ光子から分離するためにも用いられます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう