TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Gorilla ガラスウインドウ 50mm x 1.1T

Gorilla® Glass Windows

Gorilla® Glass Windows Gorilla® Glass Windows
×
商品コード #83-366 お問い合わせ
×
- +
¥6,050
数量 1-5
¥6,050
数量 6+
¥4,700
製品情報ダウンロード
面取り:
Protective as needed
化学強化サイクル (時間):
8
有効径 (%):
90.00
有効径 CA (mm):
45.00
直径 (mm):
50.00 ±0.13
全厚 (mm):
1.10 (nominal)
コーティング:
Uncoated
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
7.58 (0 to +300°C)
比重 (g/cm3):
2.39
端面:
Fine Ground
屈折率 nd:
1.5
ポアソン比:
0.22
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Gorilla® Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
タイプ:
Protective Window
波長域 (nm):
350 - 2200
ヤング率 (GPa):
70

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

製品群全体の紹介

  • 化学強化したテンションガラス
  • 優れた耐傷性
  • 電子ディスプレイ用に最適

TECHSPEC® Gorilla® ガラスウインドウは、化学強化によって極めて優れた耐傷性があり、日常使用での擦傷や落下、衝撃から、今日の最新電子デバイスを保護するのに役立ちます。350~600nm において90%以上の透過率が得られ、民生用や産業用の電子ディスプレイデバイスに対して優れた保護カバーになります。

Gorilla®ガラスを用いた窓板は、ラップトップコンピュータや薄型テレビ、携帯電話等のハイエンドディスプレイデバイスの保護用カバーガラスとして広く用いられます。その堅牢な構造により、要求が最も厳しいアプリケーションにも最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう