TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS B270 ウィンドウ 75mm MgF2

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #48-419 5-7営業日
×
- +
¥15,500
数量 1-5
¥15,500
数量 6+
¥12,400
製品情報ダウンロード
アッベ数 (vd):
58.3
面取り:
Protective as needed
有効径 CA (mm):
70.00
直径 (mm):
75.00 ±0.25
全厚 (mm):
3.00
コーティング:
MgF2 (632.8nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.50% @ 632.8nm (N-BK7)
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
9.4 (+20 to +300°C)
比重 (g/cm3):
2.56
端面:
Fine Ground
屈折率 nd:
1.523
ヌープ硬度 (kg/mm2):
500
ポアソン比:
0.22
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
タイプ:
Protective Window
波長域 (nm):
400 - 700
ヤング率 (GPa):
71.5
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 10ns

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • サイズ別に豊富にラインナップ
  • 未コート, MgF2 or VIS-NIRの反射防止 (AR) コート付き
  • OEM数量要件には特注サイズ対応

TECHSPEC® B270 ウインドウは、可視から近赤外 (NIR) までに高い透過率があり、N-BK7と同様の屈折率ながらより高い費用対効果があります。本ウインドウは、高いソラリゼーション安定性と耐薬品性により、保護用素子としてよく用いられ、標準的な窓板アプリケーションに理想的になります。TECHSPEC® B270 ウインドウは、未コート、MgF2 or VIS-NIR の反射防止 (AR) コーティングのいずれかでラインナップします。OEMアプリケーションには特注のサイズやコーティングで対応します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう