ITO膜付きEMIシールドプラスティックウインドウ 203.2 x 254

×
商品コード #83-748 在庫処分品 5-7営業日
×
- +
¥7,550
数量 1+
¥7,550
製品情報ダウンロード
面取り:
Protective as needed
寸法 (mm):
203.20 x 254.00
寸法 (インチ):
8.00 x 10.00 ±0.010
全厚 (mm):
1.27
全厚 (インチ):
0.05 ±0.005
コーティング:
S1: BBAR (450-650nm)
S2: ITO Coating
コーティングスペック:
Surface 1: Ravg <1% @ 450 - 650nm
Surface 2: Clear Hard Coated
構造:
Silver Busbar Shielding Termination
端面:
Fine Ground
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PET
タイプ:
Protective Window
波長域 (nm):
450 - 650
全長 (mm):
254.00
全幅 (mm):
203.20
シールド効果 @ 100MHz (dB):
49.00
表面抵抗 (Ω/ Sq):
8.00
可視光透過率 VLT (%):
>84

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 可視光透過率84%以上
  • 赤外光を反射し、可視光は透過
  • 49dBのシールド効果

ITO膜付きEMIシールドプラスティックウインドウは、ホットミラーの光学特性と同様の機能を提供します。具体的に、可視光を84%以上透過する一方、1400nm以上の波長の75%を反射します。卓越した光学的透明性と画像再現性が得られます。EMIシールド処理を施した本製品は、8ΩのEMI放射シールドを求めるディスプレイに見合います。基板の表面側には反射防止膜 (ARコーティング)を施し、不要なグレアや表面反射を低減する一方、同裏面側にはハードコーティングを施し、耐久性を向上させています。ディスプレイ保護やテスト機器を含むインドアとアウトドア使用に最適です。

EMIシールドした窓材は、干渉や像ディストーションの発生を防ぐためにEMIを減らし、高次元の透光性を保ちます。電導性を有するインジウム-スズ酸化膜 (ITO膜)を用いることで、可視スペクトルでは透光性を有する一方、赤外スペクトルは反射します。ITO膜付きEMIシールドプラスティックウインドウは、EMI効果によって画質が劣化するのを防ぐため、像再現性を最良に保ちます。

プラスティック基板は、引っ掻き傷や化学的、また衝撃の点において高い抵抗性を有し、丈夫な窓板材料です。基板の周囲を囲む銀ブスバーは、窓面のポジションに融通性を持たせ、電流を最大化してEMIからの連続的な保護を可能にします。ITO膜の高熱抵抗との組み合わせにより、ITO膜付きEMIシールドプラスティックウインドウは、厳しい環境での使用に理想的な選択となります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう