プラスチックウインドウ 203.2 x 254

×
商品コード #43-929 在庫あり
×
- +
¥13,400
数量 1-49
¥13,400
数量 50+
¥12,050
製品情報ダウンロード
アッベ数 (vd):
57.00
寸法 (mm):
203.20 x 254.00
寸法 (インチ):
8.00 x 10.00
全厚 (mm):
1.50 ±0.15
コーティング:
Uncoated
比重 (g/cm3):
1.320
屈折率 nd:
1.501
動作温度 (°C):
100 Continuous, 130 for 1 hour
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
透過率 (%):
>90 (typical)
タイプ:
Protective Window
波長域 (nm):
400 - 1500
全長 (mm):
254.00
全幅 (mm):
203.20

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 223:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • ガラス製ウインドウの置き換えになる軽量さ
  • 優れた耐熱性と耐化学性
  • 従来の透明プラスチックよりも高い透過率

プラスチックウインドウは、光学的に無色透明で、過酷な使用環境下でも十分な耐性を持った樹脂製ウインドウです。従来のプラスチック材料の場合、光学的用途に使用するには性能的な限界がありましたが、昨今の技術の進歩により、光学的/環境的要求を満足するプラスチック材料の製造が可能になりました。本製品により、ガラス製ウインドウの半分程度の重さで置き換えが可能になります。Thermoset ADCから作られる本製品は、従来のプラスチック製ウインドウよりも透過率が高く、25~50倍高い耐摩耗性があります。また、耐化学や耐薬品性 (アセトン、酸、アルカリ、アルコール)にも優れます。なお穴あけ加工の際は、高速カーバイドドリルの使用を推奨します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう