TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

45°マウントアダプター (¼-20UNCねじタイプ)

45° Mounting Adapters (#59-001, #59-002, & #59-003 Pictured)

45° Mounting Adapters (#59-001, #59-002, & #59-003 Pictured) 45° Mounting Adapter with Mounted Mirror (Not Included)
×
  • ホルダーのポスト上への設置を45°にアレンジ
  • オフセット長別に3タイプ

 本製品の使用により、U¼のタップ穴を持った光学部品ホルダー製品を、簡単に45°設置の状態にアレンジすることができます。アダプター底部には¼-20UNCのタップ穴が施されているため、同ねじ規格のマウントポスト上に設置可能です。ホルダー製品との接続用の¼-20UNCのキャップスクリュー1個付属。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。

技術情報

 
Offset A OD Mount B Centerline Height C D E
1" (25.4mm) 1" (25.4mm) 0.646" (16.4mm) 20.9mm 5mm
2" (50.8mm) 2" (50.8mm) 1.293" (32.8mm) 37.3mm 8mm
2" (50.8mm) 4" (101.6mm) 0.586" (14.9mm) 19.5mm 4mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう