TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

調節ポストホルダー

TECHSPEC Adjustable Height Post Holders

×
  • インチねじタイプとミリねじタイプ
  • インチタイプは¼-20UNC、ミリタイプはM6 x 1 のタップ穴をベース面に装備
  • 垂直移動を提供
  • 12.7mm径ポストと接続的互換性

TECHSPEC® 調節ポストホルダーは、Z軸や垂直移動ステージに代わる低価格ソリューションです。調節リングを回すことにより、ポストの上下移動を可能にします。上下移動を必要とするアプリケーションで、ステージ使用による精密移動を要求しない場合に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう