ステンレス製アイリス絞り 8mm

×
商品コード #62-650 在庫あり
×
- +
¥9,600
数量 1-4
¥9,600
数量 5+
¥8,500
製品情報ダウンロード
タイプ:
Unmounted
最小開口径 (mm):
0.8
最大開口径 (mm):
8.0
外径 (mm):
14.8
構造:
Blackened Brass Housing, Stainless Steel Leaves
レバー直径 (mm):
1.50
レバー長 (mm):
7.00
羽根の枚数:
8.00
全厚 (mm):
4.50

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • ステンレス製絞り羽根と真鍮製フレームによる優れた安定性
  • ポスト接続を容易にするインチとミリの両タップ穴の付いたマウント付きバージョン
  • 風洞制御アプリケーションに最適

ステンレス製アイリス絞りは、黒色塗装した真鍮製ハウジング内にステンレススチールのレバーピンと絞り羽根を持つようにデザインされており、不安定な環境条件下でも錆びたり腐食したりすることがありません。この絞りは、最大開口時から最小開口時までレバーを非常にスムーズな操作で約90°移動させます。本絞りのマウント付きバージョンは、ポスト接続を容易にするインチとミリの両タップ穴を装備します。この絞りは、8 – 75mmの最大口径、および14.8から100mmまでの範囲のフレーム径で提供されます。ステンレス製アイリス絞りは、環境要因が懸念される光学系において、ビーム幅や光スループットをダイナミックに制御するのに理想的です。

特定のOEMアプリケーションのサポートは、当社のアプリケーションエンジニアにお問い合わせください。.

補足: アイリスマウントは別売りです。

技術情報

アンマウントタイプのアイリス絞りに対する寸法
外径 A 最大開口径 B 最小開口径 C 全厚 D 商品コード
アンマウントタイプ マウント付きタイプ
14.8 8.0 0.8 4.5 #62-650
19.8 12.0 0.9 5.0 #53-910 #62-657
24.0 15.0 0.9 5.0 #64-501
28.0 18.0 0.9 5.0 #62-651
30.0 20.0 0.9 5.5 #64-502
33.0 22.0 0.9 5.5 #64-503
37.0 25.0 0.9 5.5 #53-911 #62-658
40.0 28.0 1.3 5.5 #64-504
50.0 36.0 1.6 6.0 #64-505
53.0 37.0 1.6 6.0 #53-912 #62-659
70.0 50.0 2.8 7.5 #53-913 #62-660
100.0 75.0 5.5 9.0 #62-652
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう