アイリスマウントアッセンブリ

×
  • アルミ製マウントに事前固定
  • ポスト接続用の8-32UNC or ¼-20UNC のタップ穴付き
  • 最大50mm までの開口サイズ

 スタンダード仕様の一部のアイリス絞りに、専用のアルミ製リングマウント (アイリスマウント)を取り付けたアッセンブリ品です。アイリス絞りとアイリスマウントの機械軸を一致させるためにアイリスマウント自体の寸法的公差を厳しく設定しています。アイリスマウントの底面には下記製品一覧表・H列に記載のタップ穴が施されており、エドモンド標準の¼-20UNCねじタイプのマウントポストに接続可能です (但し#53-914のみ8-32UNCのタップ穴の為、マウントポストには直接接続できません。この場合は、ねじ山変換アダプター (#53-930)をご利用ください)。

技術情報

 
A B C D E Threading F G Threading H Stock No.
30.8mm 19.8mm 6.1mm 6.35mm 2.5mm 4-40 15.1mm 8-32 #53-914
50.8mm 37.0mm 9.0mm 9.5mm 2.8mm 6-32 25mm ¼-20 #53-915
66mm 53.0mm 8.9mm 9.5mm 3mm 6-32 32.7mm ¼-20 #53-916
86mm 70.0mm 10.0mm 9.5mm 3.8mm 6-32 42.7mm ¼-20 #53-917
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう