TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ケージシステム機能拡張キット

TECHSPEC® Translation Add-On Kit, #89-744

TECHSPEC® Translation Add-On Kit, #89-744 TECHSPEC® Swivel Joint Add-On Kit TECHSPEC® Translation Add-On Kit, #89-744 TECHSPEC® Swivel Joint Add-On Kit, #89-745
×

TECHSPEC® ケージシステム機能拡張キットは、TECHSPEC® ケージシステムコンポーネントキットに追加の調整機構を与えることで、その機能性を拡張します。移動アドオンキットには、25mmまでの直進移動を加えるのに必要となる各部品が含まれており、シンプル移動かボールベアリング移動の組み立て品を構築することができます。スイベルジョイント・アドオンキットには、複数個のスイベルアダプターの他にM6ポスト用アダプター、アングルブラケット、30mm内径の標準ケージプレートが含まれており、ケージシステムのセットアップに180°の連続的な角度調整機構を加えることができます。角度位置の固定も可能なため、不要な移動や再調整を行う手間を省くことができます。

補足: ケージシステム用サポートロッドと光学マウントは、TECHSPEC® ケージシステムコンポーネントキットに一部付属です。また個々の製品は個別に購入することができます。

技術情報

Cage System Translation Add-On Kit Contents
Stock No. Description Usage Qty
#86-847 Ball Bearing Translation Kit Includes a micrometer mount kit, and plates and bushings for ball bearing translation 1
#86-838 Compression Springs (2pk) Extend travel range to 1" 1
#58-663 1" Micrometer Drive 1" fine adjustment with 0.001" graduations 1
#85-630 30mm Standard Mounting Plate Cage construction plate used for simple translation assembly 1
#86-845 Shaft Collar (2pk) Can be used instead of a fixed plate for simple translation 1

Cage System Swivel Joint Add-On Kit Contents
Stock No. Description Usage Qty
#85-670 Swivel Adapter Circular adapter rotates around center pivot point 4
#85-692 M6 Post Adapter Extend travel range to 1" 2
#85-664 Angle Bracket Connects swivel adapters to cage plates for swivel assembly 2
#85-630 30mm Standard Cage Plate Provide structure and connect joint to optical system 2
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう