メッセージを残す
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
The TECHSPEC® ケージ用アイリス絞りは、黒アルマイト仕上げのハウジングに青味を帯びたスチール製絞り羽根10枚で構成され、25mm内径を持つ全てのTECHSPEC® ケージシステムプレートに簡単に実装できます。TECHSPEC® ケージ用アイリス絞りは、12mmの最大開口径から0.8mmの最小開口径まで、スムーズな移動を行います。本アイリス絞りは、システムのFナンバー、視野絞り径、全体的なエネルギースループットを制御することで、システム性能を調整するために用いることができます。