TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ケージシステム用アダプタープレート

#86-846

×
  • TECHSPEC® 光学ケージシステムと他社製ケージシステム間に接続的互換性
  • 30mm 角上のロッド接続用ザグリ穴 (他社製ケージシステムに共通) を、TECHSPEC® ケージシステムの 38mm ボルトサークル径に変換
  • 32mmの開口径

TECHSPEC® ケージシステム用アダプタープレートは、TECHSPEC® 光学ケージシステム用パーツと他社製ケージシステム間の接続が容易に行えるようデザインされています。TECHSPEC® ケージシステム用アダプタープレートは、30mm四方上にある4個のザグリ穴を用いて、他社製ケージシステムのロッド末端部にあるタップ穴に固定します。TECHSPEC® ケージシステム用標準固定プレートをTECHSPEC® ケージシステム用アダプタープレートに装着する際は、アダプタープレート上にあるM3用のタップ穴8個を用います。1組分のNo.4-40UNCのキャップスクリュー付属。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう