フィルターホルダー (M6ねじタイプ)

Fixed Filter Mounts

×
  • 表面を傷つけずに固定
  • 3 つのサイズをラインナップ
  • 黒アルマイト仕上げ

フィルター、ミラー、ハーフミラー等の平面光学素子を 2 本のねじにより傷つけることなく、確実に固定します。また固定するフィルターの有効面積が損なわれないように、ロープロファイルデザインを採用しています。本体底面部中央にはM6のタップ穴が施されており、同規格のマウントポスト上に設置可能です。

技術情報

 
A B C D E F Stock No.
15 5 30 15 10 5 #54-996
40 8.5 70 22 16 10 #54-997
80 18 140 30 30 15 #54-998
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう