乾板ホルダー (M6ねじタイプ)

×
  • 矩形フィルターや円形フィルターの固定用に最適
  • 光学素子の素早い変更を行うのに便利
  • ポスト上への設置を可能にするM6 x 1のタップ穴付き

乾板ホルダーは、ステンレス製クレンメル (2本)により、乾板や薄い光学素子を軽く固定します。テストターゲット製品を保持するのにとりわけ便利です。なおクレンメルで抑えるために、固定する対象の部品/素子は、外形45mm以上、板厚6mmまでのものに限定してご使用下さい。ホルダーの開口サイズは40 x 40mm、アルミ製/黒アルマイト仕上げ。本体底面部中央にはM6のタップ穴が施されており、同規格のマウントポスト上に設置可能です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう