バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm

#03-666 バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm

#03-666 バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm

×
商品コード #03-666 在庫あり
×
- +
¥15,100
数量 1-9
¥15,100
数量 10+
¥13,600
製品情報ダウンロード
タイプ:
Fixed
光学部品のタイプ:
Circular
固定可能な素子のサイズ (mm):
8.0 - 118.0
全高 (mm):
162.0
全厚 (mm):
12.70
全幅 (mm):
140.00
構造:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post
対応するポスト:
¼-20

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 十字線状V溝加工により光学素子を垂直/水平方向に対してセンターに固定
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
  • ポスト上への設置を可能にするM6 x 1 or ¼-20UNCのタップ穴付き

V字型形状をしたベース部、及びパッドにより、レンズやフィルター等の円形光学素子を上下から確実にクランプします。ベース部底面の中央には¼-20UNCもしくはM6のタップ穴が施されており、同規格のマウントポスト上に設置可能です。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。

技術情報

 English Type
Diameter A Width B Height C Thickness D Stock No.
40mm 70mm 81mm 12.7mm #03-676
67mm 90mm 110mm 12.7mm #03-669
118mm 140mm 162mm 12.7mm #03-666
Metric Type
A Max (mm) A Min (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Stock No.
25 5 48 40 12 10 #55-529
60 10 95 85 14 15 #55-530
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう