ビームステアリングアッセンブリ

#67-363 ビームステアリングASSY 20mm

#67-363 ビームステアリングASSY 20mm

#67-363 ビームステアリングASSY 20mm #67-362 ビームステアリングASSY 12.7mm
×
  • すぐに使えるビームステアリングASSY
  • 100TPI (0.25mmピッチ)の高分解能キネマティックマウント使用
  • 安定性の高いø20mm極太ポスト仕様もラインナップ

 ビームステアリングアッセンブリは、レーザーホログラフィや干渉用途、また光学ビームの進行方向を正確に変える必要のある既存のセットアップやシステムなど、多くのアプリケーションに適合します。ø12.7mmの標準的ポストを採用したø12.7mm仕様のアッセンブリは、スロットベースプレート、300mm長のメインポスト (支柱部)、6°の角度調整が可能な0.25mmピッチのキネマティックマウント2機で構成されます。土台部にスロットベースプレートを採用したことにより、インチねじ規格 (¼-20UNC)やミリねじ規格 (M6)のブレッドボード製品への固定に適します。キネマティックマウントは、メインポストを軸に360°水平に回すことも可能です。これに対し、ø20mm仕様のアッセンブリは、高次元の安定性を求めるアプリケーション用にデザインされています。土台部に大型のスロットベースプレートを採用します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう