当社のTECHSPEC® キネマティックマウントシリーズは、光学部品の精密で正確な調整を可能にします。どのマウントも、高精度な0.25mmピッチの送りねじを採用し、二軸方向のあおり調整を可能にする標準的な2点ねじバージョンと、更なる微妙な調節を可能にする3点ねじバージョンが選べます。3点ねじバージョンは、光軸内での追加移動を可能にします。光学素子の固定は至って簡単です。マウント内にあるシェルフ部 (ガイド) に沿って所定の大きさの素子を置き、同内の止めビスニ点により固定します (対辺1.5mmの六角レンチ付属)。止めビスの先端部にはナイロンチップを採用しているため、固定の際に素子を傷めることもありません。
構成する部品の材質選定は、製品の品質と再現性を左右します。どの送りねじの接触面にもステンレス製の挿入部が使われ、特殊グリースにより、送りねじのスムーズな動きを確実にします。送りねじ先端に付いているつまみは取り外し可能で、六角レンチ (対辺 2mm) や電動アクチュエーターによる移動も可能なデザインです。他部品との固定用のキャップスクリューと六角レンチ付属です。
キネマティックマウントは、当社のTECHSPEC® ステンレス製マウントポストに接続するためにデザインされています。同ポストに付いているオス-オス型アダプターを取り外すと、M4かNo.8-32UNCのタップ穴が現れます。キネマティックマウントには、他部品との接続用に、M4/U8用のザグリ穴加工 (2ヶ所) が施されており、またM4 x 0.7とNo.8-32UNC用のキャップスクリュー (各1個) が付属しているため、これらを用いてポストのタップ穴に接続固定することができます。
本製品用にデザインされたTECHSPEC® キネマティックマウント用アクセサリーは、キネマティックマウントを様々なセットアップ用途に簡単にインテグレーションすることができます。