小型ダイレクトマウント
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
- ブレッドボードへ直接固定が可能
- 25.4mmの光軸高さ
- コンパクトサイズ
回転機能付きキネマティックマウント
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
- 光学素子の360°連続回転が可能
- 25.4mmの光軸高さ
- 送りねじに 100TPI (0.25mm ピッチ ) の細目ねじを使用
S, C & T マウント チューブ用偏光子ホルダー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 鏡筒部を回転させずに中の光学素子だけ回転させる用途に
- 偏光板や位相差板をチューブシステム内に容易に実装
- 鏡筒内で偏光板の方位角を 90°まで回転
- オプションで12.5mmと25mm角用の角型偏光板アダプターもラインナップ
- 12.5, 20, 25, 50mm径の偏光板や位相差板の保持用にデザイン
Cマウント フィルター/偏光子ホルダー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 正方形や円形オプティクスの取り付けを可能にする光学セル
- ホルダーを仕上げるために、1つのハウジングと1つの光学セルが必要
- ポスト設置用にM6と¼-20UNCのタップ穴をラインナップ
リスレープリズム用マウント
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- リスレープリズムペアを用いたビームステアリングアプリケーションに向けたコンパクトでロバストなマウント
- 個々のプリズム偏角の2倍までの大きさでビームを手動操作
- 0~26°までのウェッジ角度を持つプリズムに最適化
- 単独のウェッジプリズム、或いはウェッジプリズムペアのどちらにも使用可能