Eシリーズ 調節型キネマティックマウント
- 実験やOEMシステムに不可欠なマウント
- 3–38.1mm の矩形オプティクスに対応
- 4-40mm径オプティクスに対応
- M6 x 0.25 (101.6 TPI) の細目送りねじを使用
Eシリーズ キネマティックマウント
Top Seller
- 12.5-12.7 と 25-25.4mm径用が 5,000円台!
- 実験やOEMシステムに不可欠なマウント.
- Economicalな価格を実現
- 12.5 - 101.6mm径までの バージョンをラインナップ
- M6 x 0.25 (101.6 TPI) の細目送りねじを使用
Eシリーズ クリアエッジ・キネマティックマウント
- 12.5-12.7 と 25-25.4mm径用が 6,000円台!
- ビームスプリッターや透過型光学素子の固定に便利な120°クリアエッジ
- Economicalな価格を実現
- 実験やOEMシステムに不可欠なマウント
キネマティックマウント (円形光学素子用)
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 送りねじに100TPI (0.25mmピッチ) の細目ねじを使用
- 光学素子固定時に簡便性と精度高い設置を両立するシェルフデザイン
- ±5°の角度調整範囲
- 光軸方向の移動を可能にする3点ねじバージョンもラインナップ
キネマティックマウント (正方形光学素子用)
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 送りねじに100TPI (0.25mmピッチ) の細目ねじを使用
- 光学素子固定時に簡便性と精度高い設置を両立するシェルフデザイン
- 角度調整範囲: ±5°
S, C & T マウント チューブ用ビームスプリッター & ミラーマウント
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- ミラーやビームスプリッターの光学アッセンブリ内への実装用に
- 90°に曲がった光路を提供
- ポスト設置用の ¼-20UNC or M6 のタップ穴を装備
キネマティックフィルターマウント
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 送りねじに100TPI (0.25mmピッチ) の細目ねじを使用
- ±5°の角度調整範囲
- 光軸方向の移動を可能にする3点ねじバージョンもラインナップ
リスレープリズム用マウント
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- リスレープリズムペアを用いたビームステアリングアプリケーションに向けたコンパクトでロバストなマウント
- 個々のプリズム偏角の2倍までの大きさでビームを手動操作
- 0~26°までのウェッジ角度を持つプリズムに最適化
- 単独のウェッジプリズム、或いはウェッジプリズムペアのどちらにも使用可能
小型ダイレクトマウント
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
- ブレッドボードへ直接固定が可能
- 25.4mmの光軸高さ
- コンパクトサイズ